Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Typecode:
BTL C1 - Profil PF - Analog
Produzione espressa
Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).
Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.
Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.
EUR
+150 EURRichiesta di contatto
- Interfaccia
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Lunghezza di misurazione
- 25...4000 mm
- Scostamento di linearità
-
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Versione meccanica
- Profilo piatto - 21 x 35 mm
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Grado di protezione
- IP67 con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori