Telecamera con doppio canale GigE
Typecode:
BVS CA-GX2
Precedente Designazione di Matrix Vision :
mvBlueCOUGAR-XD
Richiesta di contatto
- Versione
- Telecamera industriale GigE Vision
- Interfaccia
- 2 x Gigabit Ethernet
- Ingressi digitali
- 4x PNP separato galvanicamente
- Uscite digitali
- 4x PNP high side
- Raccordo obiettivo
- C-Mount
- Formati immagine
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato a polvere
- Dimensione
- 50 mm x 50 m x 52.1 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado di protezione
- IP30
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento