Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti
Typecode:
BTL7 -TZ- Series - Digital
Produzione espressa
Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).
Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.
Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.
EUR
+150 EURRichiesta di contatto
- Interfaccia
- Impulso digitale
- Lunghezza di misurazione
- 25...7620 mm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ ± 5 µm
- Scostamento di linearità
-
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versione meccanica
- Fissaggio filettatura da 3/4"
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori