Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
Typecode:
BTL7 -P- Series - SSI
Produzione espressa
Avete bisogno di un prodotto urgente? Allora approfittate della nostra produzione espressa: 24 - 48 ore di produzione più i tempi di trasporto/logistica. (Potete anche abbreviare i tempi di consegna selezionando la consegna espressa).
Il vostro ordine verrà controllato e avviato immediatamente. In singoli casi, la produzione espressa potrebbe non essere possibile. Naturalmente vi informeremo immediatamente e annulleremo i costi della spedizione.
Si prega di notare che i prodotti realizzati con la spedizione espressa non possono essere sostituiti.
EUR
+150 EURRichiesta di contatto
- Interfaccia
- SSI
- Lunghezza di misurazione
- 50...7620 mm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ ± 5 µm
- Scostamento di linearità
-
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 50…5500: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versione meccanica
- Profilo quadrato - 37 x 35 mm
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Grado di protezione
- l = S: IP67 con connettore a spina l = KA: IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori