Telecamere USB 2.0

Telecamere industriali

Disponibile in:

0 Versioni

Piccole, pratiche ed economiche: queste sono le caratteristiche delle nostre telecamere USB 2.0 single-board. Soprattutto nel campo della tecnologia medica, le telecamere USB sono diventate indispensabili.

Le loro caratteristiche includono un'eccellente qualità dell'immagine e un'elevata velocità di trasmissione. Il driver e il Field Programmable Gate Array (FPGA) formano una squadra perfetta che riduce al minimo il carico del PC.

Offriamo un'ampia gamma con diverse versioni.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Serie di telecamere compatte per una facile acquisizione delle immagini
  • velocità di trasmissione di 480 MBit/s
  • alta qualità delle immagini con risoluzioni fino a 5 MPixel
  • facile integrazione grazie al kit di sviluppo software

0 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Grado di protezione Interfaccia Ingressi digitali Uscite digitali Materiale custodia Memoria dati Omologazione / conformità
Azioni