LF-Datenkoppler (125 kHz)
LF (125 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717953.png)
Verfügbar in:
3 Ausführungen
LF-Datenkoppler von Balluff sorgen für ein Höchstmaß an Flexibilität. Sie übertragen die Daten sicher über zwei Luftschnittstellen. Dabei übernehmen sie das berührungsfreie Überbrücken der beiden Übergänge anstelle einer festen Datenübertragung. Die Datenkoppler kommen überall dort zum Einsatz, wo eine doppelte mechanische Schnittstelle unabdingbar ist, beispielsweise bei Drehtischen, auswechselbaren Werkstückhaltern oder Greifarmen. So können Sie Funktionsabfragen auch an bisher unzugänglichen Stellen durchführen.
Die Besonderheiten
- wartungsfreie Übertragung ohne mechanischen Verschleiß
- schnelle und sichere Signalübertragung
- verschiedene Kabellängen: 1 m, 2 m und 5 m
Verfügbarkeit
3 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Bauform 1 | Bauform 2 | Antennenform | Kabellänge L | Gehäusematerial | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
292.66 EUR | rund | 0.50 m | ABS, GF16 | |||
BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
315.7 EUR | rund | 0.35 m | ABS, GF16 | |||
![]() BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
137.92 EUR | M30x1.5 | rund | Messing, vernickelt |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.