Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik

Kapazitive Sensoren

Verfügbar in:

4 Baureihen

Bei Balluff bestimmen Ihre Anforderungen unser Produktangebot. Unser Portfolio umfasst kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften, die speziell für hohe technische Anforderungen konzipiert sind, wie zum Beispiel Sensoren, die gegen hohen Druck oder hohe Temperaturen beständig sind. Als selbstklebende Varianten passen sie sich sehr einfach und flexibel an die Oberfläche an, auf der sie befestigt werden sollen. Gehäusematerialien wie Edelstahl, Kunststoff oder PTFE machen sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Zusätzlich bieten sie einen weiten Bereich von Betriebsspannungen und sind in besonders kleinen Ausführungen verfügbar.

Für Umgebungen, in denen ein Sensor mit integrierter Elektronik nicht optimal funktionieren würde, bieten Balluffs kapazitive Sensorköpfe mit abgesetzter Elektronik die notwendige Präzision, um Ihr System am Laufen zu halten. Diese Sensoren eignen sich zur Erkennung von flüssigen, pastösen und pulverförmigen Medien, im direkten Kontakt oder sogar durch bis zu 4 mm dicke Behälterwände aus Glas und Kunststoff. Sie können an schwer zugänglichen Orten installiert und leicht feinjustiert werden. Ihre Verstärker, verfügbar mit Schalt- oder Analogausgang oder mit einer IO-Link-Schnittstelle, ermöglichen ihren Einsatz in einer breiten Palette von Anwendungen, von der Erkennung eines Grenzstands bis zur kontinuierlichen Füllstandserkennung. Dank des kompakten Designs sind unsere Lösungen besonders effektiv in engen Räumen, da die Elektronik vom Sensorkopf getrennt ist. Sie können zwischen Ausführungen in PTFE oder Edelstahl wählen, geeignet für extreme Temperaturen und hohen Druck, um sicherzustellen, dass Ihre individuellen Anforderungen effektiv erfüllt werden.

Die Besonderheiten

  • kapazitive Sensoren mit Edelstahl-, Kunststoff- oder PTFE-Gehäuse
  • hochtemperaturfeste Sensoren bis 250 °C und bei 180 °C druckfest bis 6 bar sowie hochdruckfest bis 150 bar
  • Sensorköpfe für den Betrieb mit separatem Verstärker, IO-Link-fähig
  • selbstklebende Sensoren zur einfachen und flexiblen Befestigung

4 Baureihen

Baureihe Anschlussart Gehäusematerial primär Reichweite max. Kabellänge L
Aktionen

BCS A H

Klebesensor für externe Signalverstärker
Kabel mit Steckverbinder PET 0.3 m

BCS D H

Einfach montierbare Scheibenausführung für externe Signalverstärker
Kabel mit Steckverbinder Edelstahl (1.4301) 15 mm 2 m

BCS M H

Metrische Kompaktausführung für externe Signalverstärker
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS S

Zur Erfassung von Füllständen elektrisch leitfähiger Medien (smart level Technologie)
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Klemmanschluss, Steckverbinder Edelstahl (1.4404), Edelstahl (1.4301), Edelstahl (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m