Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren
Anlagensicherheit durch Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren
![Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren](/images-2/containers/assets/products/safety/safety-sensors-switches/safety-safety-sensors-switches.jpg/7bbf8d866fce896d07453db95ebfd382.jpg)
Balluff Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren sind für vielfältige Einsatzzwecke geeignet. Dabei schützen unsere sicheren Schalter und Sensoren Mensch wie Maschine gleichermaßen. Die Sicherheitsschalter und -sensoren bieten Ihnen unterschiedliche Wirkprinzipien: induktiv zur berührungslosen sicheren Erfassung von Position und Endlage metallischer Objekte, elektromechanisch sowie REED- oder RFID-gestützt zur Zutritts- oder Positionsabsicherung zum Personen- und Maschinenschutz.
Dank durchgängig einsetzbarer M12-Anschlusstechnik sparen Sie Zeit und Kosten bei der Installation und Montage. Zudem vermeiden Sie Verdrahtungsfehler, gewinnen an Übersichtlichkeit und sorgen für eine zuverlässige Überwachung.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49883_01_P_00_00_00.png)
Magnetkodierte Sicherheitswegmesssysteme
- sicher: erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 13849-1:2015 (Maschinenrichtlinie, Pld), IEC 61508:2010 (Funktionale Sicherheit, SIL2) und EN IEC 61800-5-2:2007 (Sicherheitsfunktion, SIL2)
- zeitsparend: leicht einzurichten, keine Konfiguration
- universell einsetzbar: Messlängen bis zu 48 m, Auflösung einstellbar, hohe Systemgenauigkeit bis 20 μm
- komfortabel: Parametrier- und Diagnosefunktionen
Sicherheitssensoren und -schalter mit RFID und REED
Die Balluff REED-Sicherheitsschalter gewährleisten eine verschleißfreie Zutrittsabsicherung an Schutztüren. In Verbindung mit einem Abstandshalter können Sie diesen magnetkodierten Sicherheitsschalter sogar in einem ferromagnetischen Umfeld einbauen. Und wer bei der Überwachung von Schutztüren höhere Anforderungen an Vibrationen und Manipulationssicherheit erfüllen muss, profitiert von den transpondercodierten RFID-Sicherheitssensoren.
Elektronische Überwachung
Die direkte Überwachung von Roboter-Arbeitsbereichen und Endlagen metallischer Werkzeugträger im industriellen Umfeld lässt sich elektronisch lösen. Mit unseren berührungslosen, induktiven Sicherheitssensoren gelingt dies auf einfache Weise. Denn anders als herkömmliche Sicherheitsschalter oder RFID-Sicherheitssensoren benötigen sie kein spezielles Gegenstück und sind unempfindlich gegen Vibrationen.
Wie alle Balluff Sicherheitsschalter und -sensoren können Sie auch die induktiven Sicherheitssensoren direkt an das sichere E/A-Modul anschließen, das alle Signale bündelt und via IO-Link-Master an die Auswertung weiterleitet. Ganz nebenbei profitieren Sie von allen Vorteilen einer intelligenten Industrie 4.0-Lösung.
Die wichtigsten Vorteile
- Sicherheitssensoren und -schalter für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- robuste Gehäuseausführungen mit LED-Funktionsanzeige
- geeignet für Sicherheitsapplikationen bis PLe/SIL3
- Zeit- und Kosteneinsparung plus Fehlervermeidung durch standardisierte M12-Anschlusstechnik
- reduzierter Montageaufwand und Platzbedarf
- auch für schwere Schutzeinrichtungen geeignet
- Manipulationssicherheit
- unempfindlich gegenüber Vibrationen und ungenauen Türführungen