Absolute Drehgeber

Drehgeber

Verfügbar in:

33 Ausführungen

Absolute Drehgeber erfassen Winkelpositionen und ordnen den gemessenen Signalen eindeutige Werte zu. Durch das absolute Messprinzip werden die Werte immer neu und ohne Bezug auf vergangene Messungen erfasst, wodurch die Position der Maschinen und Anlagen immer zuverlässig und eindeutig angegeben werden kann. Sie können sich abhängig von Ihren Anforderungen jeweils zwischen einem magnetischen oder optischen Drehgeber und zwischen der singleturn- oder multiturn-Variante entscheiden.

Eigenschaften und Vorteile der Absolutwertgeber

  • benötigt keine Referenzfahrt
  • kein Datenverlust bei Stromausfällen
  • verfügbare Schnittstellen: EtherCAT, Profinet, IO-Link, RS485, SSI, CAN
  • sowohl als singleturn oder multiturn Drehgeber erhältlich

33 Ausführungen

Bestellcode
Schnittstelle Flanschtyp Flanschmaterial Flanschdurchmesser Wellendurchmesser Zulassung/Konformität
Aktionen
Profinet Synchroflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Synchroflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Klemmflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Klemmflansch Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Endhohlwelle Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Endhohlwelle Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Synchroflansch Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI Synchroflansch Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 Synchroflansch Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Endhohlwelle Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten