Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

Schnelle induktive Positionsmesssysteme

Induktive Sensoren

Verfügbar in:

4 Baureihen

Das schnelle induktive Positionsmesssystem BIR von Balluff ermöglicht Messraten von > 10 kHz. Ein großer, einstellbarer Messbereich und ein besonders kompaktes, flaches Gehäuse mit kleinen Blindzonen sowie eine hohe Signalstabilität zeichnen das System von Balluff aus.

Die technischen Parameter und die Mechanik des Messsystems wurden speziell für die steigenden Anforderungen in der Industrie entwickelt. Darüber hinaus ist das BIR unter anderem bereit für das Smart Automation und Manufacturing System von Balluff (SAMS) sowie für das IIoT – oder, in anderen Worten: bereit für die Fabrik der Zukunft.

Die Besonderheiten

  • einfach integrierbar dank kompakter Bauform durch kleine Blindzonen
  • ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
  • hohe Messfrequenz > 10 kHz
  • hohe Präzision bei Auflösung, Wiederholgenauigkeit und Linearität
  • flexible Schnittstellen (analog, IO-Link, SSI)
  • kontinuierliche Überwachung (Condition Monitoring) von Zuständen

4 Baureihen

Baureihe
Anschluss Anschluss Messlänge Umgebungstemperatur max.
Aktionen
Steckverbinder, M12x1, 5-polig Steckverbinder, M12x1, 5-polig 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Steckverbinder, M12x1, 5-polig Steckverbinder, M12x1, 5-polig 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Steckverbinder, M12x1, 4-polig Steckverbinder, M12x1, 4-polig 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Steckverbinder, M12x1, 8-polig Steckverbinder, M12x1, 8-polig 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten