Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Digitale Positionsanzeigen
Positionsanzeigen
Verfügbar in:
2 Ausführungen
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mit dem digitalen Positionsanzeiger von Balluff bewältigen Sie schnell und sicher eine große Produktvielfalt und immer kleiner werdende Losgrößen. Denn unser Positionsanzeiger bietet Ihnen eine halbautomatisierte Formatverstellung mit einer eindeutigen Bedienerführung. Diese eindeutige Bedienerführung und die sichere Einstellung des Formats erhöhen die Effizienz. Nicht nur, dass die Formatänderung schneller gelingt, auch die Anlaufzeit und die Maschinenstillstandzeiten verkürzen sich deutlich.
Die Besonderheiten
- erweiterte IO-Link-Funktionalität durch Smart Automation Monitoring System SAMS
- Smart Features wie z. B. interne Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung
Verfügbarkeit
2 Ausführungen
|
Bestellcode
|
Preis | Anzeige | Wellendurchmesser | Schutzart | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
|
422.17 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Digitales Display, 12 Zeichen | 20 mm | IP69K, IP68 | ||
|
369.92 EUR
Für individuelle Preise melden Sie sich bitte an.
|
Digitales Display | 20 mm | IP69K, IP68 |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.