1-achsige und 2-achsige Neigungssensoren

Neigungssensoren

Verfügbar in:

3 Baureihen

Neigungssensoren mit einer oder zwei Messachsen können Abweichungen zu einer horizontalen oder vertikalen Achse auf bis zu 360° messen. Hierbei stehen Ihnen unterschiedliche Messprinzipien zur Verfügung; beim 1-Achser sowohl fluid-basierte Neigungssensoren als auch MEMS-basiert (Micro Electro Mechanical Systems). Letzteres ist auch das Messprinzip der Neigungssensoren mit zwei Achsen. Das MEMS-Prinzip verfügt über kompakte Chips mit mikroelektromechanischen Strukturen, die sich entsprechend der Erdanziehung mit der Neigung bewegen. So überwachen Sie zuverlässig rotative Bewegungen und ermöglichen eine kontinuierliche Nachführung. Dadurch sind diese Sensoren zur optimalen Prozessregelung perfekt geeignet.

Die Besonderheiten

Fluid-basiert

  • Modbus sowie 4…20 mA-Schnittstelle verfügbar
  • hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision
  • extrem geringe Temperaturdrift
  • robustes und kompaktes Metallgehäuse
  • einfache Montage – vier Befestigungsbohrungen am Gehäuse

MEMS-basiert

  • UL- und CE-Zulassung
  • Schnittstellen: 4…20 mA, 0…10 V
  • große Auswahl an unterschiedlichen Messbereichen
  • flexible Montage durch Zentrierfunktion (Kalibrierung)
  • zwei Varianten für unterschiedliche Anforderungen

3 Baureihen

Baureihe Messachsen Messbereich Schnittstelle Gehäusematerial primär
Aktionen

BSI Q41

Quadratische Kompaktausführung mit einer oder zwei Messachsen
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analog, Spannung, Analog, Strom Kunststoff

BSI R65

Kubische Ausführung mit mit einer oder zwei Messachsen
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analog, Spannung, Analog, Strom Kunststoff

BSI R11

Sehr präzise kubische Ausführung mit einer fluidbasierten Messachse
1 0...360°, -45...45° Modbus, Analog, Strom Aluminium