Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BCC00RC

Verfügbar

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BIS Z-501-PU1-10/E

Wird geladen...
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...90 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Rufen Sie uns an:
+43 57887