Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

SET01NU

Produktsets

Typenschlüssel:

BAV BP-PH-00180-01

Wird geladen...

Produktbeschreibung

Product sets are now available for greater ordering convenience. These already assembled sets contain the product for example with appropriate accessories such as cables and mounting brackets, etc. and facilitate quick startup. Very convenient: just use one ordering code for the complete set.

1
BAM002R

BMS RS-M-D12-0150-00

Menge : 1 Stk.

Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Montagesysteme BMS
Material
Aluminium eloxiert
Abmessung
Ø 12 x 150 mm
Befestigung
Klemmen
2
BAM021Y

BMS RS-M-D12-0100-00

Menge : 1 Stk.

Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Montagesysteme BMS
Material
Aluminium eloxiert
Abmessung
Ø 12 x 100 mm
Befestigung
Klemmen
3
BAM0275

BMS CU-M-D12-B040-00

Menge : 1 Stk.

Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Montagesysteme BMS
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
Material
Zink verchromt, matt
Abmessung
60 x 30 x 36 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
4
BAM035N

BMS CS-M-D12-IZ-02

Menge : 1 Stk.

Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Montagesysteme BMS
für Aufnahme von Stangen Ø12 mm
Abmessung
Ø 27 x 39.1 mm
Befestigung
Klemmen
5
BAM035P

BMS CC-M-D12-B-03

Menge : 1 Stk.

Funktionsprinzip
Montagesystem
Verwendung
für Montagesysteme BMS
für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm
Abmessung
55 x 20 x 20 mm
Befestigung
Klemmen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Rufen Sie uns an:
+43 57887