IO-Link首选 #Balluff
何为IO-Link?
新型且简易,独立于现场总线的开放式标准通信接口
是串行双向点对点的连接,而不是另一种新的总线系统
无缝“接入”二进制信号接口。可以通过串行协议传输I/O数据
百分百兼容现有的连接方式,能使用现有的现场总线通讯平台
为何首选巴鲁夫的IO-Link产品?
我们的IO-Link产品适用于不同场合的通讯,和所有工作原理百分比兼容,因此我们的IO-Link解决方案能改进整套工作系统。
巴鲁夫是IO-Link协会的会员,长期参与协会活动。凭借IO-Link的技术优势,我们致力于探索IO-Link技术的无限可能性并将其推广至全球。
- 能为您节省15%-20%的费用
- 能可视化传感器/设备的工作情况
- 减少停机、消除信号延迟
- 简化故障排除、提升诊断性能
- 提供状态监测,预防意料外的停机
- 无需人工配置设备、传感器或模拟量接线
- 安装简便
- 最大化机器可用性
- 我们的IO-Link产品最多可提供496个IO节点
- 使您的升级改造更简单
IO-Link产品总览
巴鲁夫的IO-Link产品系列非常广泛,涵盖上千种传感器、执行器,我们具有多种所向披靡的网络与连接技术。
案例
巴鲁夫的IO-Link产品系列非常广泛,涵盖上千种传感器、执行器,我们具有多种所向披靡的网络与连接技术。
IO-Link的优势
安装
线缆安装:3芯非屏蔽标准线缆,IO-Link端口,24 V数字信号
电缆轨道上的应用:可使用更短、更轻薄的线缆,线缆更耐用,线缆更轻薄、灵活度更强
网络连接:网络节点更少,使用低成本的集线盒将传感器接入节点 , 降低总体费用
诊断
无需额外接线,便能实现全方位诊断
根据设备状态和自身需求进行维护保养
通讯的监控以及诊断功能可以显示设备的可用性
参数设置
方便且自由度高:通过远程控制系统集中式存储并管理数据
减少停机的发生:自动将参数设置传输至新设备
简单、有效、降低错误率:即使有多套参数设置,也只需设置一次,高效省时