登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

凸轮开关

用于定位和极限开关的机械传感器

凸轮开关

位置开关和顺序位置开关是金属加工业及全球汽车制造业中的传统装置。数十年来,它们已经成熟应用于自动化过程。

这类开关是自动控制、定位与 终端断开的指令发出装置。在机床和压力机上、在灵活的加工中心、机器人、安装和输送装置中以及在机械和设备制造中。它们成熟的设计原理和众多可用的开关过程以及坚持不懈的控制保证了始终不变的高质量和可靠性。

在九个不同的型号系列中您可从五种挺杆结构中选择:顶部、滚珠、滚动轴承、滚子和带刮板的顶部。也为您提供大量连接类型。

最重要的优势

  • 即使在恶劣环境中也可靠而坚固
  • 能在振动、冲击负荷、温度波动、腐蚀性冷却润滑剂及多碎屑等环境中正常运行
  • 免维护自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
  • Viton®材质制成的高品质密封件
  • 防护等级IP67
  • 也带感应式开关位置

机械式单个限位开关

  • 使用寿命长
  • 坚固的外壳适合极端应用
  • 具有IO-Link功能
  • 六种型号系列
  • 视型号系列而定最多拥有16个接口
  • 功能指示功能可选
  • 防护等级为IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离挺活塞和开关内部的结构
  • 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套

机械式组合限位开关

  • 使用寿命长
  • 坚固的外壳适合极端应用
  • 具有IO-Link功能
  • 六种型号系列
  • 视型号系列而定最多拥有16个接口
  • 功能指示功能可选
  • 防护等级为IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离挺活塞和开关内部的结构
  • 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套

可更换活塞单元的机械式组合限位开关

  • 可更换单元的安装简单,所以停机时间短
  • 快速更换个别活塞或直接在机器上更换整个单元
  • 维修成本低
  • 不会发生布线错误
  • 视型号系列而定最多拥有六个开关点位
  • 两个型号系列

带安全开关点位的机械式单个限位开关

  • 面对焊接触点同样适用
  • 安全功能符合DIN EN 60204-1/VDE 0113和DIN EN 60947-5-1标准

带安全开关点位的机械式组合限位开关

  • 面对焊接触点同样适用
  • 安全功能符合DIN EN 60204-1/VDE 0113和DIN EN 60947-5-1标准
  • 四个型号系列
  • 视型号系列而定最多拥有16个开关点位
  • 一个组合行程开关中的安全开关点位数量可自由选择
  • 安全开关点位可与标准开关元件组合

带强制断开功能的机械式单个限位开关

  • 面对焊接触点同样适用
  • 两个型号系列
  • 防护等级IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离活塞和开关内部的结构
  • 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
  • 坚硬的活塞

带强制断开功能的机械式组合限位开关

  • 面对焊接触点同样适用
  • 两个型号系列
  • 视型号系列而定最多拥有十二个开关点位
  • 带强制断开功能的开关点位数量可自由选择
  • 防护等级为IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离活塞和开关内部的结构
  • 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
  • 坚硬的活塞

用于高温范围的机械式单个限位开关

  • 可靠的开关性能
  • 温度范围:–5至180 °C
  • 可附带提供高温电缆
  • 最多十二个开关点位
  • 四个型号系列

用于高温度范围的机械式组合限位开关

  • 可靠的开关性能
  • 温度范围:–5至180 °C
  • 可附带提供高温电缆
  • 最多十二个开关点位
  • 四个型号系列

电感式单个限位开关

  • 可靠的电感原理
  • LED功能显示
  • 紧凑式结构
  • 可使用质量不变的机械外壳
  • 开关距离大
  • 因为无接触,所以无磨损
  • 防护等级IP67:耐腐蚀性冷却润滑剂

电感式组合限位开关

  • 可靠的电感原理
  • 通过LED显示每个开关点位的功能
  • 紧凑式结构
  • 可使用质量不变的机械外壳
  • 开关距离大
  • 因为无接触,所以无磨损
  • 通过相互协调的开关频率能够实现紧密的依次相连
  • 防护等级IP67:耐腐蚀性冷却润滑剂