登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

巴鲁夫工程工具

调试和配置

可用于:

2 版本

巴鲁夫工程工具(BET)使IO-Link设备的配置和启动变得简单。您可以从PC或平板电脑上方便地配置和投入使用基于IO-Link标准的传感器和执行器的每个设备。不再需要处理复杂的软件工具环境。

特点

  • 即使在没有PLC的情况下,也能对IO-Link设备进行简单、快速的设置
  • 由于IO-Link设备的设置可以保存和重复使用,因此缩短了启动时间,减少了错误
  • 通过在启动前测试IO-Link布线,避免了布线错误,减少了耗时的PLC编程故障排除
  • 更快的错误检测。将IO-Link拓扑与现有拓扑进行比较
  • 效率更高。所有IO-Link网络和I/O模块以及IO-Link传感器和执行器的独特软件

2 版本

订购代码 说明
行动

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

BAI BET - Balluff Engineering Tool -
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version:
Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant:
All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers.

BNI00K0

BNI USB-901-014-A501