机械式单个限位开关
凸轮开关
可用于:
62 版本
不具备强制断开功能的机械组合限位开关中,由一个伸缩式活塞执行开关过程。在其帮助下,一个机械式开关元件连接至一个独立的密封腔中。具体情况之下,选择最佳的活塞形状并搭配巴鲁夫的凸轮至关重要。它们可确保您的应用系统拥有较长的使用寿命。
特点
- 使用寿命长
- 坚固的外壳适合极端应用
- 具有IO-Link功能
- 六种型号系列
- 视型号系列而定最多拥有16个接口
- 功能指示功能可选
- 防护等级为IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离挺活塞和开关内部的结构
- 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
可用库存
62 版本
订购代码 | 价格 | 开关位置,数量 | 挺杆形状 | 规格 | 连接方式 | 开关位置距离 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
突动触点 |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BSE0005BSE 30.0-RK |
231 CNY | 螺旋式端子 | |||||
BNS0004BNS 819-FD-60-101-FD |
802.13 CNY | 1 | 第1开关位置:顶部 | 突动触点 | 螺旋式端子 | ||
BNS0067BNS 819-100-K-13 |
767.63 CNY | 1 | 第1开关位置:滚珠 | 突动触点 | 螺旋式端子 | ||
BNS006ABNS 819-100-R-10 |
694.35 CNY | 1 | 第1开关位置:滚子 | 突动触点 | 钎焊连接 | ||
BNS006CBNS 819-100-R-10-S80 |
1530.98 CNY | 1 | 第1开关位置:滚子 | 突动触点 | 插接器 | ||
BNS006EBNS 819-100-R-11 |
1 | 第1开关位置:滚子 | 突动触点 | 螺旋式端子 | |||
BNS0063BNS 819-100-K-11 |
750.38 CNY | 1 | 第1开关位置:滚珠 | 突动触点 | 螺旋式端子 | ||
BNS000UBNS 819-FK-60-101-FD-S80R |
1638.75 CNY | 1 | 第1开关位置:滚珠 | 突动触点 | 插接器 | ||
BNS0051BNS 819-99-R-13 |
784.88 CNY | 1 | 第1开关位置:滚子 | 突动触点 | 螺旋式端子 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。