10 GigE 视觉相机
工业相机
可用于:
1 版本
10 GigE 视觉相机的数据传输特别快。这使它们成为高分辨率和高帧率应用的理想之选。索尼的 Pregius S Gen4 CMOS 系列使其成为可能。PoE+ 可通过有线连接实现供电和数据传输,从而降低了布线的复杂性,减少了安装所需的空间。2048 MB 的集成图像存储器确保了可靠的数据传输。该系列摄像机的防护等级为 IP67,采用工业插头连接,可在恶劣环境中使用。
功能和优点
- 万兆高速传输速率
- 高质量的索尼 CMOS 传感器,最高可达 2460 万像素,图像质量极佳
- 坚固耐用的产品设计和内置图像存储器带来高可靠性
- 与 GigE Vision 标准轻松集成
- 根据 IEEE1588 采用精确时间协议 (PTP) 实现精确同步
- 通过 PoE+ 以一根电缆进行供电和数据传输
1 版本
订购代码 | 价格 | 防护等级 | 接口 | 数字输入端 | 数字输出端 | 外壳材料 | 数据存储器 | 许可/一致性 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (无风扇) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T以太网 PoE+ 4x双向:输入 (未隔离) / 输出 (高端或开路) RS232 |
4x PNP,电隔离 | 4x PNP 高边输出 | 铝, 粉末涂层 | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。