登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

用于易爆区域的磁致伸缩式传感器

磁致伸缩传感器

可用于:

6 版本

对于防爆区域0和1,巴鲁夫可为您提供各种压力封装式磁致伸缩线性位移传感器BTL,它们采用杆型结构并具有不同性能特点。视应用而定,您可选购相应的产品类型,用于有潜在气体或灰尘威胁的区域。另外也可针对区域2提供能承受相应爆炸危险的磁致伸缩线性位移传感器。型号系列BTL-J-DEXC-TA12的坚固外壳采用压力封装设计。其电子模块可方便快速地进行更换。因此这些版本能够满足油气行业对于高度可靠性和防爆区域维护便利性的要求。

特点

  • 适用于区域0、1和2
  • 测量范围最高可达7620 mm
  • 绝对式输出信号,分辨率高达5 µm
  • 耐高压达600 bar
  • 可提供大量接口
  • 节省空间的外壳
  • 通过特征曲线设置实现快速调试
  • 许多国际许可,例如IECEx、ATEX和CSA

6 版本

订购代码 接口 测量长度 机械规格 防爆类别 环境温度 线性偏差 应用
行动

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage
模拟,电压 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 不锈钢壳体

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current
模拟,电流 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 不锈钢壳体

BTL7 -B-DEX- Series - Analog Voltage

BTL7 -B-DEX- Series - Analog Voltage
模拟,电压 25~7620 mm M18螺纹固定件 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 不锈钢壳体

BTL7 -B-DEX- Series - Analog Current

BTL7 -B-DEX- Series - Analog Current
模拟,电流 25~7620 mm M18螺纹固定件 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 不锈钢壳体

BTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog Voltage

BTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog Voltage
模拟,电压 25~7620 mm 18h6配合固定件 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 不锈钢壳体

BTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog Current

BTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog Current
模拟,电流 25~7620 mm 18h6配合固定件 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 不锈钢壳体