登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

手持式RFID读码器 高频附件

RFID-Handhelds

可用于:

1 版本

用于HF应用(13.56 MHz)的手持式读码器由三个部分组成:一个基本设备,一个HF附加模块和一个RFID读/写头。

由于采用了模块化设计,巴鲁夫RFID产品组合BIS M中的不同读/写头可以与各种基本设备相结合。该产品具有固定式应用相同的读取性能。根据您的不同需求,可自由选择所需设计和尺寸的读/写头。

特点

  • 对于高频应用(13.56 MHz)的手持读码器,可选择一个基本单元,HF (Balluff BIS M)附加模块和一个读写头
  • 可选择符合工业标准ISO15693和ISO14443的读/写头
  • 灵活的尺寸选择:M30、M18和M12或特殊尺寸

1 版本

订购代码 价格 订购代码 尺寸 支持的RFID技术 环境温度
行动

BIS01HC

BIS M-830-4-011-A
4519.05 CNY BIS01HC 82 x 39 x 83 mm LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) -10...60 °C