玻璃纤维
反射器、光纤、光学系统
可用于:
117 版本
紧凑、灵活而坚固的玻璃纤维解决方案以精度和速度而备受赞誉。有开关和对射光束传感器的规格。有直径2至8 mm以及直头或弯头的各种不同端头供您选择。
玻璃纤维可耐高温至250°C并且不易受化学物质影响。即使安装空间有限您也能轻松安装。
特点
- 专为巴鲁夫BFB M18M及BOS 30M等产品设计和测试
- 各种不同的护套材料,例如聚氨酯、金属波纹软管和硅酮
- 各种不同的长度和直径
- 抗踩踏且耐油污
- 高附加值
- 高品质的材料和精准的加工
- 均匀的光学特性
117 版本
订购代码 | 价格 | 规格 | 形状 | 尺寸 | 纤维型材料 | 导线长度L | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-1 |
1638.75 CNY | M5,标准 | 圆柱形, 光学镜片,直头 | Ø 8 x 30 mm | 玻璃 | 1.00 m | |
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
2182.13 CNY | Ø 6,90°光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片90° | Ø 8 x 14 mm | 玻璃 | 0.50 m | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
2527.13 CNY | Ø 6,90°光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片90° | Ø 8 x 14 mm | 玻璃 | 1.00 m | |
BFO0019BFO 18A-LEE-SMG-20-0,5 |
2346 CNY | Ø 6,90°光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片90° | Ø 8 x 14 mm | 玻璃 | 0.50 m | |
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
2837.63 CNY | Ø 6,90°光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片90° | Ø 8 x 14 mm | 玻璃 | 1.00 m | |
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
1509.38 CNY | Ø 6,90°光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片90° | Ø 8 x 14 mm | 玻璃 | 0.50 m | |
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-1 |
1699.13 CNY | Ø 6,90°光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片90° | Ø 8 x 14 mm | 玻璃 | 1.00 m | |
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
1423.13 CNY | Ø 2,90°光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片90° | Ø 8 x 14 mm | 玻璃 | 0.50 m | |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-1 |
1673.25 CNY | Ø 2,90°光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片90° | Ø 8 x 14 mm | 玻璃 | 1.00 m | |
BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,5 |
1725 CNY | Ø 2,90°光学镜片 | 圆柱形, 光学镜片90° | Ø 8 x 14 mm | 玻璃 | 0.50 m |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。