登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

用于高温度范围的机械式组合限位开关

凸轮开关

可用于:

5 版本

用于高温度范围的机械式限位开关以特殊的开关元件和成熟的活塞设计而见长。它们适用于温度高至180 °C的环境,可完美应对塑料工业和钢铁工业中模具制造环节的严苛环境。

特点

  • 可靠的开关性能
  • 温度范围:–5至180 °C
  • 可附带提供高温电缆
  • 最多十二个开关点位
  • 四个型号系列

5 版本

订购代码 价格 开关位置,数量 挺杆形状 规格 连接方式 开关位置距离
行动

BNS045F

BNS 819-B02-R08-40-15
1775.03 CNY 2 第1-2开关位置:滚子 突动触点 钎焊连接

BNS043N

BNS 819-B02-D08-40-15
1736.1 CNY 2 第1-2开关位置:顶部 突动触点 钎焊连接

BNS04YH

BNS 819-B04-D08-40-15
3349.95 CNY 4 第1-4开关位置:顶部 突动触点 钎焊连接

BNS043L

BNS 819-B02-D08-46-15
1736.1 CNY 2 第1-2开关位置:顶部 突动触点 钎焊连接

BNS049K

BNS 819-B02-R08-46-15
1775.03 CNY 2 第1-2开关位置:滚子 突动触点 钎焊连接