登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

多协议网络模块

网络模块

可用于:

2 版本

我们的多协议网络模块可在一个设备中支持大多数成熟的工业以太网协议,例如 Profinet 或 EtherNet/IP。这大大减少了所需组件的数量,从而降低了成本。此外,这些网络模块还支持物联网接口(如 MQTT),为未来发展做好了准备。

通过用户友好的网络界面,您可以方便、轻松地设置设备。此外,还能对应用进行可靠监控,并将过程和设备信息从 IO-Link 设备传输到上层系统。

特点

  • 环保:IP67 塑料外壳,无需灌封
  • 多协议:一个设备可支持多种工业以太网协议
  • 安装和维护简单、成本低廉,例如通过优化诊断功能
  • 支持 IIoT:支持 REST API 和 MQTT
  • 集成的 Web UI 具有 HTTPS 通信功能,用户界面友好且安全

可用库存

2 版本

订购代码 价格 接口 (电源输入) 接口 数字输入端 数字输出端 辅助接口
行动

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
3010.13 CNY M12x1-插头, 2-针, A-编码 Profinet / EtherNet/IP 16x PNP,3型 8x PNP 8x IO-Link

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
3122.25 CNY M12x1-插头, 3-针, L-编码 Profinet / EtherNet/IP 16x PNP,3型 8x PNP 8x IO-Link