登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

增量式编码器

旋转编码器

可用于:

18 版本

增量式编码器主要用于监测您的机器和单个机器零件的速度。以前定义的值可作为所有后续测量的参考值。作为信号输出的脉冲数越多,可以进行更精确和高分辨率的测量。

增量式编码器的特点和优势

  • 高分辨率的角度测量
  • 高达500N的轴负荷
  • 高达IP69K的保护等级
  • 采用不锈钢外壳的抗腐蚀设计
  • 可用的接口包括。ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • 用于精确、高分辨率测量的光学仪器,或用于恶劣环境下的磁性仪器。

18 版本

订购代码 接口 法兰型号 法兰材料 Flange diameter 轴直径 许可/一致性
行动

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss
数字脉冲 同步法兰 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss
数字脉冲 Clamping flange 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss
数字脉冲 End hollow shaft 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss
数字脉冲 Clamping flange 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss
数字脉冲 Clamping flange 不锈钢 (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss
数字脉冲 Hollow shaft 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL
数字脉冲 Servo flange 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL
数字脉冲 End hollow shaft 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL
数字脉冲 Round flange 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL
数字脉冲 Screw flange including nut M20x1.5 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA