登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

工业RFID系统BIS U

用于在较大距离下读取动态过程

工业RFID系统BIS V

巴鲁夫的UHF系统在自动化过程中保障数据透明和可回溯性。UHF是一种用于跨过程识别解决方案的标准技术。

借助这些产品,可实现标签信息的快速探测及持续的安全传输。通过查询分散存储的产品和过程数据,UHF是物料流每个阶段的可追溯性应用的中心组件。这就使整个供应链中的数据持续保持透明。

最重要的优势

  • 借助全世界通用的标准接口可顺利集成到应用中
  • 符合全球标准ISO 18000-6C以及EPC Gen2 Class1
  • 通过数据载体和天线的多样化组合方案,可灵活应对各种用途
  • 作用范围达6 m及以上
  • 聚束能力,允许同时对多个数据载体 (标签) 进行探测
  • 适合通过总线接口连接到传统控制系统,也适合连接到上一级IT系统
  • 可提供完全量身定制的系统解决方案
  • 通过多样化的附件,可便捷集成到不同的应用中

超高频数据载体 (860...960 MHz)

  • 丰富多样的产品组合,具有不同的规格、尺寸和使用范围
  • 所有数据载体都有唯一且不可更改的识别号 (TID) 以及可个性化编程的EPC (Electronic Product Code,产品电子代码)
  • 符合全球标准ISO 18000-6C或EPC Gen2 Class1
  • 可自由写入的附加用户存储区达112字节
  • 有些数据载体类型具有额外密码保护功能
  • 安装方式:粘附、浇注或拧紧
  • 可提供直接安装到金属上的类型
  • 可为一次性使用提供非常物超所值的自粘式“智能标签”,以保留在产品上
  • 通过选择合适的数据载体实现各种各样的工业要求
  • 与读取系统形成最佳协调
  • 借助低成本标签实现批量应用
  • 专门用于汽车工业的无硅酮数据载体
  • 耐高温达220 °C的特种标签
  • 也能提供客户专用的定制类型

超高频读/写头和天线 (860...960 MHz)

  • 可用于欧盟频率范围 (865 - 868 MHz) 和美国频率范围 (902 - 928 MHz) 的类型
  • 凭借防护等级高达IP67的坚固外壳,能够可靠用于恶劣环境
  • 直接在读/写头上显示状态,方便投入运行并且减少停机时间
  • 通过读/写头的自动设置功能,可以在数秒钟内进行调试和完成配置
  • 通过同轴电缆 (最长10 m) 或M12插塞式连接器连接,导线长度可达50 m
  • 圆极化技术适用于在很大程度上可以无视位置进行探测的数据载体
  • 读取作用范围高达6 m及以上
  • 读/写头和天线可直接安装在金属上
  • 可将最多四个读/写头连接到BIS V处理单元上
  • 可将最多四根天线连接到BIS U-602x处理单元上

超高频处理单元 (860...960 MHz)

  • BIS U-602x可作为高效长距离替代方案,用于高达6 m及以上的作用范围
  • 通过坚固的锌压铸外壳,可实现完美的电磁兼容性(EMV)
  • 所有接口都可方便地从正面够到
  • LCD显示屏和按键方便进行调试
  • 每个读/写头都通过两个LED直接在处理单元上指示自己的运行状态
  • 不同的BIS U规格已针对特定国家的使用进行认证
  • 集成有IO-Link主站端口BIS U可连接具有IO-Link功能的传感器和执行器
  • 网络服务器用于便捷地远程监测状态
  • 利用众多常见的控制系统制造商的功能模块实现快速使用
  • USB接口,无需总线连接亦可进行调试
  • BIS Cockpit:无论是哪种接口,读/写头都可以通过基于PC的软件工具设定参数
  • UHF配置工具 (UHF管理器) 用于便捷设置运行需要的所有参数

带有集成处理器单元的超高频读/写头(860/960 MHz)

  • 带IO-Link接口的超高频读/写头,可与BNI主站连接
  • 可通过IO-Link接口进行简单快速的调试设置
  • 频率范围为EU(865...868 MHz)、US(902...928 MHz)、CH(920.5...924.5 MHz)的变体
  • IP69k防护等级的坚固外壳,可以在恶劣的环境中可靠地使用
  • 状态数据直观得显示在读头壳体上:调试简单,停机时间短