用于T形槽的磁敏传感器
磁场传感器
可用于:
10 系列
用于T形槽的磁敏传感器BMF能够直接安装到凹槽中,固定十分牢靠。它能够齐平安装,从而适合空间有限的应用需求。
此外,巴鲁夫为您提供超短型号,以便保证灵活使用。这些传感器以非接触方式透过缸壁探测活塞位置。此系统可用于具有强磁性和弱磁性的气缸和夹具。
得益于这些特别明亮的LED指示灯,您在远处也能可靠识别传感器的开关状态。为了在非常恶劣的环境中 (例如在有焊接飞溅物和火花飞溅时) 使用,您也可订购配备金属外壳的用于T形槽的磁敏传感器。或者订购带磁敏电子装置的规格,例如用于具有较大焊接电流的工业环境。
特点
- 通过精确的开关点实现可靠的开关性能
- 因为无接触,所以无磨损
- 耐脏
10 系列
系列 | 槽形 | 外壳材料,初级 | 尺寸 | 开关输出端 | 接口 | 连接方式 | 最高环境温度 | 防护等级 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 103适用于不同槽形和较小的安装空间 |
variable | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 电缆, 电缆及插接器 | 85 °C | IP67 | |
BMF 21用于拉杆气缸 |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 电缆, 插接器 | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235用于 T 型槽 |
T-slot | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | 电缆及插接器 | 85 °C | IP67 | |
BMF 235T用于 T 型槽和 2 个切换点(示教功能) |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | 电缆, 电缆及插接器 | 80 °C | IP67 | |
BMF 303用于不同槽形,带位置保持角 |
variable | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 电缆, 电缆及插接器 | 85 °C | IP67 | |
BMF 305M用于不同形状的凹槽,带角度连接器 |
variable | 铝 | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | 插接器 | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 405用于 T 型槽和卫生区域 |
T-slot | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 电缆, 电缆及插接器 | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
BMF 415用于 T 型槽和在有焊接飞溅的恶劣环境中使用 |
PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO可配置 | IO-Link, IO可配置, PNP | 电缆, 电缆及插接器 | 80 °C | IP67 | ||
BMF 423用于 C 型槽 |
C-slot | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 电缆, 电缆及插接器 | 85 °C | IP67 | |
BMF T用于带 2 个传感器头的 T 型槽 |
C-slot, T-slot, variable | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | 电缆及插接器 | 85 °C | IP67 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。