多频RFID处理器
灵活、强大、紧凑
可用于:
39 版本
我们强大的BIS V处理器在所有应用中都代表着快速的数据传输、短周期和高数据安全性。你可以在每个处理单元上同时使用最多四个读/写头。它们互相独立,甚至允许不同频率(低频、高频和超高频)的混合操作。这意味着只需要保证一种处理器的库存,大大简化仓储。为了能在工业领域广泛使用,该处理器也可用于全球所有常见的总线系统。
特点
- 可提供所有全球通用的总线系统
- 多种安装方式,方便安装
- 四个可独立设置参数的端口,最多可同时操作四个读/写头
- 每个读/写头通过处理单元上的两个LED灯直接显示其工作状态
- 可进行低频、高频和超高频的混合操作
- 集成IO-Link主端口,用于连接具有IO-Link功能的传感器和执行器
- 坚固的锌压铸外壳带来了完美的电磁兼容性
- 许多常见的控制厂商的功能模块也可快速使用
- 网络服务器,方便远程状态监测
- 所有的连接都可以从前面方便地找到
可用库存
39 版本
订购代码 | 价格 | 接口 | 工作电压Ub | 防护等级 | 支持的RFID技术 | 环境温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
10560.83 CNY | Profinet | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
10560.83 CNY | 以太网/IP | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
10560.83 CNY | 以太网/IP | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS018JBIS V-6107-039-C006 |
10560.83 CNY | 以太网TCP/IP, USB | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS018JBIS V-6107-039-C006 |
10560.83 CNY | 以太网TCP/IP, USB | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
10560.83 CNY | CC-Link | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
10560.83 CNY | CC-Link | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
13596 CNY | Profinet | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
10560.83 CNY | Profibus | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
10560.83 CNY | EtherCAT | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。