登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

工业RFID系统BIS C

适用于生产的可靠信息流

工业RFID系统BIS C

低频RFID系统BIS C特别高效而灵活,能在有大量冷却及润滑剂的加工中心内可靠识别刀具。并非始终需要精确的定位。许多数据载体也能够"在从旁边通过时"动态读取和写入。

LF (70/455 kHz) 是针对较小作用范围的刀具识别首选。其他使用范围包括使用输送装置、FTS和托盘输送系统的工件输送以及安装技术和生产设施组织。

最重要的优势

  • 数据载体和读/写磁头的型号繁多,适用于各种不同的应用和困难的使用条件
  • 无磨损、免保养且耐脏
  • 分析单元中的专用检测软件保证出色的抗干扰度和可靠的数据传输,可提供世界上常见的所有总线系统
  • 存储容量达8 kB

低频数据载体 (70/455 kHz)

  • 多样化的特种数据载体适用于几乎所有工业行业
  • 坚固、达到工业等级、耐天气和高温影响的RFID数据载体
  • EEPROM数据载体具有511、1023、2047字节存储容量
  • FRAM数据载体具有8 kB存储容量,可实现几乎无限的读/写循环
  • 安装方式:粘附或拧紧
  • 10 mm刀具ID数据载体BIS C-122:这款已经过百万计使用的经典产品已成为一种世界性的标准
  • 带双线圈的弯角数据载体可在托盘识别过程中避免托盘旋转
  • 按照客户要求为编码载体编程

低频读/写头和天线 (70/455 kHz)

  • Ø 14.5 mm或M16的专用刀具ID读/写头适合齐平安装在金属件上
  • 可提供1 m、5 m和10 m的电缆
  • 为了保证功能,电缆的长度不可缩短
  • 连接到BIS V处理单元上时需要连接电缆BCC0FCK
  • 可提供客户定制的结构

低频数据耦合器 (70/455 kHz)

  • 数据耦合器如同延长电缆一样工作
  • 传输系统免保养,无机械磨损
  • 快速和可靠地传输信号
  • 不同的导线长度:1 m、2 m和5 m
  • 旋转台、可更换式冲头等的布线简单
  • 提高功能查询效率,包括以往无法触及的位置

低频处理单元 (70/455 kHz)

  • 通过坚固的锌压铸外壳实现完美的电磁兼容性(EMV)
  • 所有接口都可方便地从正面看到
  • 可变固定方案便于轻松安装到帽沿式导轨或型材上
  • 液晶显示屏和按键有助于便捷进行调试
  • 每个读/写头都通过两个LED直接在处理单元上指示自己的运行状态
  • 集成有IO-Link主站端口用于连接具有IO-Link功能的传感器和执行器
  • 网络服务器用于便捷地远程监测状态
  • 众多常见控制系统制造商的功能模块确保快速应用
  • 集成式2端口以太网交换机用于线形和环形拓扑结构
  • 体积小巧,结构紧凑 (172 × 48 × 62 mm)
  • USB接口用于在没有总线连接的情况下快速进行调试
  • BIS Cockpit:无论是哪种接口,读/写头都可以通过基于PC的软件工具设定参数
  • 通过坚固的7/8"插头供电,适用于恶劣的工业环境