低频读/写头和天线 (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
可用于:
48 版本
巴鲁夫应用专用低频读/写头和天线采用达到工业等级的设计,能够轻松集成到设备中。防护等级为IP67的坚固外壳确保在恶劣的工业环境中可靠地使用。
可根据要求提供带电缆或插塞式连接器的不同版本。可以在处理单元BIS V上连接最多四个读/写头。读/写距离取决于使用的读/写头和数据载体组合,另外还受到运行模式 (静态与动态)、安装材料和金属空白区的影响。
特点
- Ø 14.5 mm或M16的专用刀具ID读/写头适合齐平安装在金属件上
- 可提供1 m、5 m和10 m的电缆
- 为了保证功能,电缆的长度不可缩短
- 连接到BIS V处理单元上时需要连接电缆BCC0FCK
- 可提供客户定制的结构
可用库存
48 版本
订购代码 | 价格 | 尺寸 | 外壳材料 | 环境温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
1505.18 CNY | Ø 16 x 35 mm | 黄铜, 镀镍 | 0...70 °C | |
BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
1354.8 CNY | Ø 14.5 x 35 mm | 黄铜, 镀镍 | 0...70 °C | |
BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
2016.9 CNY | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
2281.65 CNY | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS006YBIS C-315/05-S4 |
2066.48 CNY | 80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0137BIS C-304-PU1-02 |
1381.88 CNY | Ø 12 x 40.5 mm | 黄铜, 镀镍 | 0...70 °C | |
BIS00P6BIS C-300-PU1-10 |
1584.83 CNY | Ø 14.5 x 35 mm | 黄铜, 镀镍 | 0...70 °C | |
BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
2057.25 CNY | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS005WBIS C-300-05 |
1381.88 CNY | Ø 14.5 x 35 mm | 黄铜, 镀镍 | 0...70 °C | |
BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
1698.75 CNY | Ø 16 x 35 mm | 黄铜, 镀镍 | 0...70 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。