登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

用于CC-Link IE/Field Basic的网络模块

网络模块

可用于:

1 版本

CC-Link IE现场基本总线系统与100 Mbit以太网设备兼容。在不需要千兆速度的情况下,它能实现最佳性能。这使得CC-Link IE Field Basic完美地适用于所谓低自动化水平的要求。

特别之处

  • 增加CC-Link IE与100-Mbit以太网设备的兼容性
  • 支持SLMP(无缝消息协议)。
  • 通过控制两到五个站,灵活使用数据区域
  • 方便的诊断选项,有24个LED灯显示端口和模块状态
  • 用于恶劣的环境:坚固的IP67金属外壳

可用库存

1 版本

订购代码 价格 接口 数字输入端 数字输出端 辅助接口
行动

BNI00E7

BNI CIB-508-105-Z015
5254.35 CNY CC-Link IE Field Basic 16x PNP,3型 16x PNP 8x IO-Link