登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

工业相机

为工业应用提供无与伦比的图像质量

工业相机

工业环境对摄像机的要求很高。最重要的是,即使在全天候连续运行的情况下,始终如一的高图像质量和较长的使用寿命也至关重要。否则,更换整个系统中的工业相机可能会导致需要重新认证。为了避免这种情况,我们采用了高质量的电子元件和图像传感器。

带有 USB 和以太网接口的数字工业相机配有模拟/数字转换器,无需使用图像采集器,大大简化了操作。由于采用了 GenICam、GigE Vision 和 USB3 Vision 图像处理标准,所有相机都具有标准化的相机通信以及统一的相机功能和设置命名规则。这确保了操作的简便性。

需要帮助选择合适的摄像机型号?

现在就试试我们的相机选择器。
前往相机选择器

千兆视觉摄像头

  • 通用千兆以太网接口,可实现快速数据传输
  • 采用从VGA到3150万像素的高质量传感器,图像质量极佳
  • 集成智能功能,可卸载CPU
  • 内置图像存储器,可实现无损图像传输
  • 多种输入/输出选项、镜头连接、滤镜可供选择
  • 通过软件开发工具包轻松实现集成

双GigE Vision摄像头

  • 高达2千兆比特的传输速率
  • 高达3150万像素的高质量传感器带来卓越的图像质量
  • 集成的智能功能可减少CPU负载
  • 256 MB图像缓冲区确保图像传输安全
  • 软件开发工具包,易于集成

10 GigE 视觉相机

  • 万兆高速传输速率
  • 高质量的索尼 CMOS 传感器,最高可达 2460 万像素,图像质量极佳
  • 坚固耐用的产品设计和内置图像存储器带来高可靠性
  • 与 GigE Vision 标准轻松集成
  • 根据 IEEE1588 采用精确时间协议 (PTP) 实现精确同步
  • 通过 PoE+ 以一根电缆进行供电和数据传输

USB3 视觉相机

  • 通用 USB3 相机系列,传输速率高达 5 千兆比特
  • 高达 3150 万像素的高质量传感器带来卓越的图像质量
  • 板载智能功能可降低 CPU 负载
  • 内置图像存储器,可实现无损图像传输
  • 多种输入/输出选项,便于过程集成
  • 通过软件开发工具包实现轻松集成

USB 2.0 相机

  • 相机系列结构紧凑,便于图像采集
  • 传输速率达 480 MBit/s
  • 图像质量高,分辨率可达 500 万像素
  • 软件开发工具包,易于集成

PCI Express 相机

  • 净数据传输率高达 1600 MB/s
  • 高达 2460 万像素的高质量传感器带来卓越的图像质量
  • 图像数据传输无延迟
  • 采用标准接口,独立于主机软件
  • 支持基于 NVIDIA、ARM 和 x86 的各种处理器架构

SWIR 和 UV 相机

  • 高分辨率索尼 SWIR 传感器,灵敏度范围很宽:400 nm - 1700 nm
  • 800 万像素索尼紫外线传感器 IMX487,在紫外线范围内具有极高的灵敏度
  • 通用 GigE Vision 接口
  • 软件开发工具包,易于集成