登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

低频读/写头和天线 (125 kHz)

LF (125 kHz)

可用于:

5 版本

巴鲁夫应用专用低频读/写头和天线采用适合工业用途的设计,能够轻松集成到设备中。

在处理单元BIS V上连接最多四个读/写头。可以为狭窄位置提供带分离式电子分析装置、格外小巧的M12或M18读头。

此外,我们可提供带IO-Link接口的读头,它们通常应用于追溯时只需要进行识别 (只读) 的情况。

特点

  • 防护等级IP67的坚固外壳确保在恶劣环境中可靠使用
  • 作用范围取决于使用的读/写头和数据载体组合 (参见相应读/写磁头的数据表)
  • 通过M12插塞式连接器连接,导线长度达50 m
  • 可提供扁平结构

5 版本

订购代码 价格 尺寸 外壳材料 环境温度
行动

BIS00U6

BIS VL-301-001-S4
2076.68 CNY 80 x 80 x 40 mm PBT 0...70 °C

BIS00UF

BIS VL-302-001-S4
2649 CNY Ø 18 x 75 mm 黄铜, 接口,铝, 镀镍 0...70 °C

BIS00UH

BIS VL-304-001-S4
2649 CNY 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, 接口,铝 0...70 °C

BIS00UJ

BIS VL-306-001-S4
2649 CNY Ø 12 x 42.5 mm 黄铜, 接口,铝, 镀镍 0...70 °C

BIS00UL

BIS VL-300-001-S4
2076.68 CNY Ø 30 x 82 mm PVDF, 螺母PA 6.6 0...70 °C