Heartbeat®电源-具有附加价值的电源
为要求严苛的自动化解决方案提供特别高效的理想供电
可用于:
7 版本
我们的Heartbeat®电源确保传感器、执行器、控制系统和HMI的可靠高效的供电。它们是专门为对质量、耐久性和诊断能力有高要求的严苛应用而开发的。它们最重要的特征包括采用优质组件,使用寿命长和集成式监控。
7 版本
订购代码 | 价格 | 紧固 | 输出额定电流 | 输出额定电压DC | 防护等级 | 接口 (电源输入) | 接口 (电源输出) | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00ENBAE PS-XA-1W-24-038-601 |
2104.5 CNY | 法兰固定 | 3.8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 | |
BAE00EPBAE PS-XA-1W-24-038-602 |
2104.5 CNY | 法兰固定 | 3.8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 | |
BAE00ETBAE PS-XA-1W-24-080-604 |
3208.5 CNY | 法兰固定 | 8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 | |
BAE00FLBAE PS-XA-1W-24-080-605 |
3208.5 CNY | 法兰固定 | 8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 | |
BAE00FWBAE PS-XA-1W-24-038-607 |
2104.5 CNY | 法兰固定 | 3.8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 | |
BAE00ERBAE PS-XA-1W-24-038-603 |
2104.5 CNY | 法兰固定 | 3.8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 | |
BAE00FYBAE PS-XA-1W-24-080-606 |
3208.5 CNY | 法兰固定 | 8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。
Heartbeat®状态显示LED在本地用三种颜色指示当前负荷情况、设备磨损率以及电源设备的剩余寿命。通过数字输出端输出警报、负荷程度和寿命。
Heartbeat®电源凭借特别狭长的结构,确保资源优化式控制柜结构 (IP20外壳)。您也可以购买直接在用电设备上为采用分散式结构的模块供电的IP67类型电源。
特点
- 24 V,单相
- 91 瓦和 192 瓦(功率提升最大值为 288 瓦)
- 抗短路,功率可提升150 %
- 可调节的输出电压
- 输出电压的余波特别低
- Heartbeat®支持预测性维护和基于状态的维护 (工业4.0)