千兆视觉摄像头
工业相机
可用于:
4 版本
千兆以太网工业相机以性能可靠而著称。该系列相机采用模块化设计,可提供多种相机配置和功能,例如具有更宽温度范围或 IP67 防护等级的版本。这些相机兼容GenICam和GigE Vision标准。驱动程序适用于Windows和Linux。此外,这些相机还支持与GigE Vision兼容的所有第三方图像处理库。
重要优势
- 通用千兆以太网接口,可实现快速数据传输
- 采用从VGA到3150万像素的高质量传感器,图像质量极佳
- 集成智能功能,可卸载CPU
- 内置图像存储器,可实现无损图像传输
- 多种输入/输出选项、镜头连接、滤镜可供选择
- 通过软件开发工具包轻松实现集成
4 版本
订购代码 | 价格 | 防护等级 | 接口 | 数字输入端 | 数字输出端 | 外壳材料 | 数据存储器 | 许可/一致性 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX0 - StandardBVS CA-GX0 - Standard |
IP40 | 千兆以太网 | 2x PNP,电隔离 | 4x PNP 高边输出 | 铝, 粉末涂层, 已上漆 | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Standard PoEBVS CA-GX0 - Standard PoE |
IP40 | 千兆以太网,POE | 2x PNP,电隔离 | 2x PNP电隔离 | 铝, 粉末涂层 | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 |
IP67 | 千兆以太网,POE | 4x PNP,电隔离 | 4x PNP 高边输出 | 铝, 粉末涂层 | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | 千兆以太网,POE | 4x PNP,电隔离 | 4x PNP 高边输出 | 铝, 粉末涂层 | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。