登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

环形照明

视觉系统和机器的照明

可用于:

6 版本

巴鲁夫环形照明光场大小为直径100/60 mm。作为采用明亮LED的附加入射光,其红色光、白色光和红外线的版本可实现均匀照亮。

特点

  • 固定简单,便于安装
  • 高品质的外壳,防护等级为IP65
  • 可实现较大的检查距离
  • 对于拥有反射镜面的应用,扩散器附件可阻止干扰性反射

6 版本

订购代码 价格 规格 发光面 光线类型 尺寸 材料
行动

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
6529.58 CNY 环形照明 Ø 100 mm/Ø 60 mm LED,红光 Ø 116 x 20.5 mm 铝 阳极化,黑色
玻璃

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
7122.75 CNY 环形照明 Ø 100 mm/Ø 60 mm LED,红外线 Ø 116 x 20.5 mm 铝 阳极化,黑色
玻璃

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
6690.75 CNY 环形照明 Ø 100 mm/Ø 60 mm LED,白光 Ø 116 x 20.5 mm 铝 阳极化,黑色
玻璃

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
3591.68 CNY 环形照明 Ø 38 mm/Ø 26 mm LED,红外线 Ø 40.5 x 13 mm 铝 阳极化,黑色

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
3591.68 CNY 环形照明 Ø 38 mm/Ø 26 mm LED,红光 Ø 40.5 x 13 mm 铝 阳极化,黑色

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
3591.68 CNY 环形照明 Ø 38 mm/Ø 26 mm LED,白光 Ø 40.5 x 13 mm 铝 阳极化,黑色