反射光屏障
光电传感器
可用于:
16 系列
无论您想实现什么应用,巴鲁夫都能为您提供各种逆反射式光电传感器。无论物体的表面、颜色和材料如何,这些传感器都能让您可靠地检测到物体。如果使用偏振滤光片,我们的逆反射式传感器甚至还能检测到闪亮的物体。
发射器和接收器安装在一个外壳中,因此您可以轻松安装这种光电传感器,并通过宽松的安装公差对其进行校准。
您可以根据自己的要求选择合适的光源类型。根据不同的类型,我们的逆反射式光电传感器可使用高可见度的红光、不可见的红外光或非常精确的激光,后者是检测小部件的理想之选。
特点
- 安装公差大,对准简单
- 大反射镜,可实现远距离探测
- 可靠的检测 - 不受表面、颜色和材料的影响
- 带偏振滤光片,也适用于检测闪亮物体
- 只需安装一个电气设备和反射器
16 系列
系列 | 结构 | 作用范围,最大 | 接口 | 光线类型 | 连接方式 | 接口,结构 | 电缆护套材料 | 开关功能 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M R不同光类型的立方体逆反射光电传感器 |
方形 | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/推拉式, PNP | 红光 | 插接器 | M12x1 | 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | ||
BOS 23K R采用不同光类型的立方体冲洗式逆反射传感器 |
方形 | 14000 mm | |||||||
BOS 26K R立方体穿透式光电传感器,采用不同的光源类型,最远传输距离达 25 米 |
方形 | 25000 mm | PNP | 红光 | 插接器 | M12x1 | 常开触点 (NO) | ||
BOS 50K R立方体逆反射式光电传感器,适用于 60 米范围内的不同光照类型 |
方形 | 18000 mm | PNP | 红光 | 插接器 | M12x1 | 常开触点 (NO) | ||
BOS 5K R价格低廉、体积小的立方体逆反射式光电传感器入门级产品 |
方形 | 10000 mm | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PVC | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | |
BOS 64K R配备不同类型光线和继电器的立方体反射式光电传感器 |
方形 | 10000 mm | 继电器 | 红光 | 螺旋式端子位 | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | |||
BOS 6K R立方体逆反射式光电传感器,适用于 18 米范围内的不同光照类型 |
方形 | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PVC | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | |
BOS Q08M R具有不同光照类型的方形逆反射光电池 |
方形 | 1000 mm | PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 | M8x1 | PUR | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | |
BOS R01E R用于冲洗的不同光类型的垂直逆反射传感器 |
方形 | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器 | M8x1 | PUR | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | ||
BOS R020K R不同光源类型的高边逆反射式光电传感器,距离可达 3 米 |
方形 | 3000 mm | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器 | M8x1 | PVC | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | |
BOS R254 R用于冲洗的高边逆反射式光电传感器,具有不同的光照类型 |
方形 | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, 模拟,电流 | 红光 | 插接器 | M12x1 | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | ||
BOS R81K R用于孔式安装的高边逆反射式光电传感器,具有不同的光类型 |
方形 | 3000 mm | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M12x1 | PVC | 常开触点 (NO) | |
BOS R090K R高边逆反射式光电传感器,适用于 20 米范围内的不同光照类型 |
方形 | 5000 mm | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | PVC | 常开触点/常闭触点(NO/NC) | |
BOS M12 R圆柱形逆反射式光电传感器,带 M12 螺纹和不同类型的光源 |
Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | 红光 | 电缆, 插接器 | M12x1 | PVC | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) | |
BOS M18 R圆柱形逆反射式光电传感器,配有 M18 螺纹和不同类型的光源 |
Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | 红外线型, 红光 | 电缆, 插接器 | M12x1 | PVC | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO), 常开触点/常闭触点(NO/NC) | |
BOS M8 R圆柱形逆反射式光电传感器,带 M8 螺纹和不同类型的光线 |
Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | 红光 | 电缆, 电缆及插接器, 插接器 | M8x1 | PUR | 常闭触点 (NC), 常开触点 (NO) |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。