登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BVS-Cockpit

调试和配置

可用于:

1 版本

精心设计的 BVS-Cockpit 用户界面让您可以简单直观地设置和操作 SmartCameras 和工业相机。用户界面向您展示了所有的重要功能。对于所有的工具,您只能看到设置所需的参数,因此您可以方便地根据您的需求调整我们的智能摄像机和工业摄像机。将元素与各种硬件相结合的能力使该解决方案易于扩展。

我们清晰的组织和全面的BVS-Cockpit用户界面可供您在基于Windows的终端设备上安装和使用。现在您可以从自己的计算机上配置和操作所连接的工业相机。

  • 应用。适用于多达8台工业相机

  • 系统要求。2 GHz双核处理器和2 GB内存

  • 支持的网络浏览器。Mozilla Firefox(版本24)、Google Chrome(版本32.0)、Windows Internet Explorer(版本10)

  • 支持的操作系统。Windows 7(64位)或更高版本

1 版本

订购代码 价格 订购代码 简要描述 供货范围
行动

BAI BVA - Balluff Vision Acquire

BAI BVA - Balluff Vision Acquire
License to use the Impact Acquire SDK with third-party GigE Vision and USB3 Vision cameras.