登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

安全传感器和开关

利用安全开关和安全传感器保障设备安全

安全开关和安全传感器

巴鲁夫安全开关和安全传感器设计应用领域广泛。我们的安全开关和传感器能够以相同的方式同时保护员工和机器。这些安全开关和传感器有多种工作原理:电感式,用于以非接触方式安全检测金属物体的位置和行程终端;机电式和磁力/簧片式或者基于 RFID 的工作原理,用于出入或位置验证以保护人员和机器。

通用的标准 M12 线缆能够节省安装和组装期间所需的时间和开支。它们还有助于避免接线错误,做到简明清晰,确保可靠监测。

采用 RFID 和磁力/簧片技术的安全传感器和开关

巴鲁夫磁力/簧片安全开关确保安全门的无磨损出入保护。在与隔离元件一起使用时,您甚至可以将这些磁编码安全开关安装在铁磁环境中。如果在安全门监测中需要较大的抗振性和防篡改性,那么应答器编码式 RFID 安全传感器便是不错的选择。

电子监测

工业环境中对机械手工作区域以及金属刀架行程终端的直接监测可以电子方式实现。利用巴鲁夫非接触型电感式安全传感器便能够轻松做到,不同于传统安全开关或 RFID 安全开关,这些传感器不需要专门的配套部件,并且抗振性好。跟所有巴鲁夫安全开关和传感器一样,电感式安全传感器能够直接连接到 Safety over I/O 模块,将所有信号捆绑并通过 IO-Link 主站模块转发到安全控制器。另一优点在于,您能够体验智能工业 4.0 解决方案的所有优势。

最重要的优点

  • 应用领域广泛的安全传感器和开关
  • 带 LED 指示灯的坚实外壳型
  • 适用于高达 PLe/SIL3 的安全应用
  • 由于采用标准化的 M12 连接技术,节省了时间和开支,并且能够预防错误
  • 安装费用和空间要求降低
  • 还适用于重型保护设备
  • 防篡改
  • 不受振动和门未关严实的影响