高频处理单元 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)
可用于:
43 版本
通过巴鲁夫BIS V处理单元,您的每个处理单元同时使用最多四个读/写头。由于不受频率影响,您可以混合使用所有频率 (BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)。这样就只需使用一种类型的处理单元,从而大大简化了库存管理。此外,如果需要普遍适用于各种行业的产品,则可以采用带所有常见总线系统的分析单元。
特点
- 通过坚固的锌压铸外壳实现完美的电磁兼容性(EMV)
- 所有接口都可方便地从正面看到
- 可变固定方案便于轻松安装到帽沿式导轨或型材上
- 液晶显示屏和按键有助于便捷进行调试
- 每个读/写头都通过两个LED直接在处理单元上指示自己的运行状态
- 集成有IO-Link主站端口用于连接具有IO-Link功能的传感器和执行器
- 网络服务器用于便捷地远程监测状态
- 众多常见控制系统制造商的功能模块确保快速应用
- 集成式2端口以太网交换机用于线形和环形拓扑结构
- 体积小巧,结构紧凑 (172 × 48 × 62 mm)
- USB接口用于在没有总线连接的情况下快速进行调试
- BIS Cockpit:无论是哪种接口,读/写头都可以通过基于PC的软件工具设定参数
- 通过坚固的7/8"插头供电,适用于恶劣的工业环境
可用库存
43 版本
订购代码 | 价格 | 接口 | 工作电压Ub | 防护等级 | 支持的RFID技术 | 环境温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
10560.83 CNY | Profinet | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
10560.83 CNY | 以太网/IP | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
10560.83 CNY | 以太网/IP | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS018JBIS V-6107-039-C006 |
10560.83 CNY | 以太网TCP/IP, USB | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS018JBIS V-6107-039-C006 |
10560.83 CNY | 以太网TCP/IP, USB | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
10560.83 CNY | CC-Link | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
10560.83 CNY | CC-Link | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
13596 CNY | Profinet | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
10560.83 CNY | Profibus | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
10560.83 CNY | EtherCAT | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。