27.01.2020
方形电容式智能物料传感器 - 现支持IO-Link功能
液位检测传感器是发泡或粘性介质的理想选择
我们的紧凑型电容式Q40传感器现在提供IO-Link技术。它们可以通过非金属容器可靠地检测液位。它们不需要对导电介质和容器壁厚进行调整,最大厚度为6毫米。
IO-Link接口为您提供了扩展的应用和设置选项。通过使用工业标准的3芯电缆,传感器的安装非常方便。您可以将传感器直接放置在机器中的操作位置。
IO-Link传感器的过程监控、配置和错误分析都在控制器中进行。这使得机器流程得到了时间优化,操作效率大大提高。
特点
- 透过厚度不超过 10 毫米的非金属容器壁检测液位。
- 适用于高导电性介质,如酸和碱。
- 采用Smart Level 50技术对泡沫和残留物进行补偿。
- 操作模式:标准I/O模式(SIO),IO-Link模式。
Downloads
-
Capacitive Smart Level sensors in block-style – now also with IO-Link