登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

07.05.2019

用于能量可靠传输的电感式耦合器

无磨损、非接触的能量传输

用于能量可靠传输的电感式耦合器

许多应用场合都需要非接触式的能量传输,巴鲁夫BIC电感式耦合器是您的最佳选择,这款产品能通过静止端(基站)和移动端(远程站)之间的间隙传输高达120 W的电力,间隙间距可达4 mm,所允许的轴向偏差 ≤ 4 mm。

BIC系统自身的内部温度监控功能能防止电感式耦合器过热。触发温度监控功能后,系统冷却后才会自动恢复电能传输。出现短路或过载电流时,基站会关闭能量传输,问题消除后才会自动重启。为了可视化运行状态,在基站内置了LED显示灯。

特点

  • 高水平的能量传输 (最大可达120 W)
  • 无机械式磨损
  • 完全免维护
  • IP67 – 适用恶劣环境
  • 自身内部温度监控
  • 基站上能可视化运行状态

用于能量可靠传输的电感式耦合器

Downloads

  • Inductive Coupler for reliable transmission of energy

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。