登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

12.02.2021

延长了开关距离的电感式 IO-Link 传感器

灵活使用大的探测范围

具有高开关距离的电感式IO-Link传感器

对于带有IO-Link的电感式传感器,可以灵活地教授开关距离以适应应用。输出信号也可以通过各种方式进行调整,例如,你可以将传感器作为一个常闭或常开触点使用。此外,如果要检测的物体离开检测范围或过于接近传感器,传感器可以发出警告信号。这甚至允许提前避免碰撞。

此外,IO-Link传感器支持您的状态监测。通过传感器内部温度或过压/欠压检测和工作时间计数器等参数,可以得出关于工作条件的结论。

没有IO-Link可用?使用可选的示教适配器,即使没有IO-Link,也能对许多功能进行参数化。

特别之处

  • 高达11毫米的开关距离,可根据需要进行教学
  • 在IO-Link或SIO模式下使用
  • 可配置的开关输出/开关逻辑
  • 状态监测功能

具有高开关距离的电感式IO-Link传感器

Downloads

  • Inductive IO-Link sensors with extended switching distance

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。