15.05.2018
磁编码系统
适合普遍应用场合 – 恶劣环境亦可适用
BML SF2增量式磁编码系统让您无需在安装公差及系统的高性能之间进行取舍。即使安装距离达1.0mm,您也能实现±12μm的系统精度。紧凑型及轻质量的设计让这款测量系统即使在狭小的安装空间内或动态应用场合下也能易于集成。
BML SF2特有模拟量sin/cos输出或数字量A/B/Z接口,可以很便捷地接入增量式输入板卡。内置LED指示灯让您随时了解系统状态,这不仅有助于安装、启动及操作过程,也适用于设置模式,如:在重新调试机器时。
极大的灵活性及坚固性使得BML SF2磁编码系统对于高要求的应用场合是理想之选,适用于切割成形机的特种机器制造,也适用于其它距离及角度测量解决方案无法提供所需精度及安装公差的应用场合。
特点
- 可靠:非接触、无磨损的测量原理
- 通用:测量长度可达48m,系统精度高达±12 μm
- 省时:长达1.8m的读取距离让安装更方便
- 便捷:LED状态指示灯能显示现场状况
- 易于集成:紧凑型设计适用狭小空间
相关主题
Downloads
-
Magnetic Encoder System BML SF2