04.10.2018
与介质接触的温度传感器
过程温度的开关切换和/或持续记录
机器和设备上工艺介质的连续监测能够极大地提升工艺安全性。压力、液位和温度是需要维持的值。比如,在液压系统中,您需要监测液压流体的温度。您可以使用我们的介质接触型温度传感器来可靠地做到这一点。
温度限制等关键过程条件可以通过开关量输出直接控制。通过监测液压回路中的温度,能够保证正确的流体粘度,从而确保机器的最佳性能。模拟量输出提供持续的测量结果。在冷却水、润滑剂和压缩空气监测方面,我们的温度传感器也表现出色,是众多应用场合的理想之选。
特点
- 温度测量:直接在液体或气体介质中进行
- 接口:模拟信号和开关点
- 坚实的 M12 插头,确保轻松集成
- 配有易于查看的可旋转显示屏的型式:安装灵活,操作方便
- 不带显示屏的型式:外形规格紧凑,抗振性强
相关主题
Downloads
-
Media-contacting temperature sensors