23.10.2023
智能传感器系列 BOS R254K
现在也有飞行时间 (TOF) 版本
SAMS(智能自动化和监控系统)这一名称代表了巴鲁夫的综合自动化理念。一方面,智能自动化和监控系统包括众多附加功能以及每个单独组件的额外信息,另一方面,它代表的特征是统一和标准化的操作、配置和诊断概念。
作为该系统的一部分,我们新的BOS R254K光电传感器可以可靠地检测食品工业和包装领域的瓶子、容器和托盘。这一系列是为高要求的应用而设计的,符合巴鲁夫高标准的清洁周期,对清洁剂(Ecolab)耐受性高,是经常使用侵蚀性药剂和高压进行清洗区域的理想选择。IP67和IP69K的保护等级使其也能适用于工厂自动化领域中环境条件恶劣的关键应用。
另一个优点是:其自身众多的附加功能提供了状态监测信息。该传感器通过自我监测功能提供有用的诊断数据。此外,您还可以获得有关使用场所的价值信息,包括应用程序本身。综上所述,该传感器可用来提高系统的可用性。
传感器系列包括具有背景抑制功能的漫反射传感器、逆反射传感器和穿透式传感器。
激光光电接近开关是该系列的一大亮点,它采用飞行时间技术,探测距离达 1000 毫米。这种技术既能实现几乎不受物体影响的物体检测,又能实现可靠的小部件检测。带自动对准功能的激光逆反射传感器具有开关精度高的特点,即使在远距离也能优化小部件检测。
特点
- IO-Link V1.1 (智能传感器配置文件2)
- 附加功能:各种操作模式,也适用于复杂的物体检测(平均、时间和计数功能、动态开关阈值调整、预设开关阈值、传输LED监控、记录极端值)。
- 耐受恶劣的环境条件
- 监测自身和环境:温度、湿度、振动、倾斜、污染、性能储备
概览
带背景消隐功能的光电接近开关
反射式光电传感器
穿透式传感器
相关主题
Downloads
-
Photoelectric sensors with condition monitoring