增量式编码器 订购代码: BDG – EXX50-PA/SA Series – HTL/TTL 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 数据表 图像 印刷品 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 联系请求 姓 * 公司全称 * E-Mail * 电话 邮编 * 城市 您的留言 * 我已阅读了隐私条款 发送 推荐配件 机械附件 单头线缆 显示屏 控制柜电源设备 主要特征 推荐配件 下载 分类 法兰型号 Clamping flange 轴直径 8 mm 防护等级 Housing: IP65, IP67Shaft entrance: IP65 接口 数字脉冲 Flange diameter 50 mm 许可/一致性 CEcULusWEEEUKCA 环境温度 -20…80 °C 法兰材料 铝 技术文件 数据表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF证书 PDF下载 废弃处理 PDF下载 机械附件 单头线缆 显示屏 控制柜电源设备