登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

增量式编码器

订购代码:

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

联系请求

法兰型号
同步法兰
轴直径
6 mm
防护等级
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
接口
数字脉冲
Flange diameter
58 mm
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
环境温度
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
法兰材料
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

机械附件

单头线缆

显示屏

控制柜电源设备