登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

杆型的磁致伸缩线性位置测量系统

订购代码:

BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link

联系请求

接口
IO-Link
测量长度
25~4000 mm
重复精度
≤ ± 10 µm
线性偏差
± 50 µm
工作电压Ub
18~30 VDC
环境温度
-40...85 °C
机械规格
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
防护等级
IP67, IP69K with connector
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

机械保护

适用于杆式结构的位置指示器

Profinet

以太网/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

双头连接电缆