登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

成型外壳内的磁致伸缩位移传感器

订购代码:

BTL C1 - Profil PA - Analog

联系请求

接口
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
测量长度
25~4000 mm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...85 °C
机械规格
圆形型面结构,Ø30 mm
外壳材料
铝, 阳极化
防护等级
IP67带插接器
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

单头线缆

机械附件

适用于型材结构的位置指示器

Y型连接器